Putere absorbita
|
15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
|
Nivel de zgomot < la
|
46…49 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern:170 mm
|
Latime
|
Extern 150 mm
|
Adancime
|
Extern:62 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
125 x 125 mm
|
Greutate neta
|
0,78 kg
|
Material
|
Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
|
Culoare
|
Grila de iesire:gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
50 Pa flux de aer 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Conector Faston
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 motor axial
2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 filtru:parte frontala a motorului axial
1 grila de iesire:frontal
1 sablon de decupare
1 cablu de alimentare
|
Conditii de utilizare
|
Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat
Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,874 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,002 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,002 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
839,154 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
43 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
33 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
21 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,526 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
95 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
241 kg
|