Schneider-Electric
 
NSYFXT8040 Bild- scope
NSYFXT8040
Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 682x290x30mm, Schrank 800x400mm
EAN Code: 
3606480064524
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Produkt oder Komponententyp Feste Rinne
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses W: 800 mm D: 400 mm
Montagehalterung Direkt am Schrankgerüst
40 mm Traversen
Kompatible Produktfamilie Spacial SF
Spacial SM
Geräteaufbau 1 Ablagefach, fest eingebaut
Befestigungselemente
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Material Steel
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenfinish Epoxy-Polyesterpulver
Einstellung Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Maximale Last 150 kg gleichmäßig verteilt
Höhe 30 mm
Breite 682 mm
Tiefe 290 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,224 kg
Höhe VPE1 70 cm
Breite VPE1 31 cm
Länge VPE1 3 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months