|
|
|
NSYKPLM
Hængelåsbeslag for PLM
|
|
|
Egenskaber
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele kategori
|
Låsetilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Lås
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Montage tilbehør
|
Direkte montering på dør
|
Serien passer med
|
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial CRN)
|
Sammensætning
|
1 padlås
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Låsetype
|
Padlåsable
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
126,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,772 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
640
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
152,352 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|