|
|
|
NSYMM106
Einfache Montageplatte H1000xB600mm, aus verzinktem Stahl
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 1000 mmB: 600 mm
|
Montageort
|
Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Stufenschieber
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8
Durch Befestigungselement
|
Zulässige Dauerbelastung
|
150 kg
|
Höhe
|
950 mm
|
Breite
|
550 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Produktgewicht
|
10,244 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
56,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
95,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,1 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
39,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
327,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|