Schneider-Electric
 
NSYMUPLA154G Bild- scope
NSYMUPLA154G
Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1500xT420 mm – Kupplung IP55
EAN Code EAN Code: 
3606480774119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Zubehör / Teilekategorie Kupplungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Anreihrahmen
Anwendung Mehrzweck
Montageort Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen
Montagehalterung ZA-Sockel
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLA geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau 1 Rahmen
Befestigungselemente
Zusatzmerkmale
Material Rahmen: Polyester
Höhe Nennwert: 1500 mm
Breite Rahmen: 15 mm
Tiefe 420 mm
Schutzart (IP) IP55
Farbe Grau (RAL 7035)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,1 cm
VPE 1 Breite 135,2 cm
VPE 1 Länge 34,1 cm
VPE 1 Gewicht 1,04 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate