Schneider-Electric
 
NSYPLAZT12124G Billede - scope
NSYPLAZT12124G
Gulvskab 7035 vent 1250x1250x420 IP44
El-nr. El-nr.: 
7512454192
EAN-nr EAN-nr: 
3606480776069
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLA
Enclosure type Flere anvendelser
Produkttype Suitable kapsling
Version PLAZT
Nominal height 1250 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 420 mm
Kapslingsmontage Floor-standing
Sammensætning 1 top part
1 bund part
2 side part
2 dør
2 bagved panel
1 skærm
1 plint
Produktinformationer
Krop Åben top og bund part assembled med side dele
Dør type Plan front
Antal af dørs 2 dør(e)
Døråbning Right og venstre (180 °)
Lås type 4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Adgangibility til operation Front
Top
Bottom
Bag
Removable dele Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer Veritas
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
miljø
IP kapslingsklasse 2x4 i henhold til IEC 60529 (med plint type åben bund part og ventilated canopy)
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 78,189 kg
Forpakning 1 højde 129 cm
Forpakning 1 bredde 128 cm
Forpakning 1 længde 48 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager