|
|
|
NSYPLAZT5124G
Gulvskab 7035 vent 1500x1250x420 IP44
|
|
|
|
|
Produktet er udgået OKT. 09, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Produktnavn
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Flere anvendelser
|
Produkttype
|
Suitable kapsling
|
Version
|
PLAZT
|
Nominal height
|
500 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Kapslingsmontage
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
1 top part
1 bund part
2 side part
2 dør
2 bagved panel
1 skærm
1 plint
|
Produktinformationer
Krop
|
Åben top og bund part assembled med side dele
|
Dør type
|
Plan front
|
Antal af dørs
|
2 dør(e)
|
Døråbning
|
Right og venstre (180 °)
|
Lås type
|
2 points greb lås, 5 mm dobbel-bar
|
Adgangibility til operation
|
Top
Bottom
Front
Bag
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
|
Materiale
|
Plyester forstærket med glasfiber
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertificeringer
|
Veritas
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP44 i henhold til IEC 60529 (med plint type åben bund part og ventilated canopy)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 62208
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-35…90 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
60,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
128,0 cm
|
Package 1 Length
|
45,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
41,62 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|