|
|
|
NSYPLAZT774G
Gulvskab 7035 vent 750x750x420 IP44
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Produktnavn
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Flere anvendelser
|
Produkttype
|
Suitable kapsling
|
Version
|
PLAZT
|
Nominal height
|
750 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Kapslingsmontage
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
1 top part
1 bund part
2 side part
1 bagved panel
1 dør
1 skærm
1 plint
|
Produktinformationer
Krop
|
Åben top og bund part assembled med side dele
|
Dør type
|
Plan front
|
Antal af dørs
|
1 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (180 °)
|
Lås type
|
2 points greb lås, 5 mm dobbel-bar
|
Adgangibility til operation
|
Bottom
Bag
Top
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
|
Materiale
|
Plyester forstærket med glasfiber
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertificeringer
|
Veritas
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP44 i henhold til IEC 60529 (med plint type åben bund part og ventilated canopy)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 62208
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-35…90 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
85,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
78,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
29,538 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100 cm
|
Pakke 2 Længde
|
170 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
145 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|