Schneider-Electric
 
NSYPLS2727AL foto- scope
NSYPLS2727AL
PLS kast, polyester achteraan, transparant PC deksel IP65 27x27x23cm per set 56u
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Productnaam Thalassa PLS
Korte naam apparaat PLS
Enclosure type Multifunctioneel
Category Isolerende modulaire doos
Nominal height 270 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 230 mm
Montage behuizing Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling 1 afdekplaat: op kast
1 achterdeel: op kast
Sluitschroeven
Supply Set van 56
Samenstelling lichaam Één stuk, gegoten
Type frontplaat Hoge transparante afdekking
Type slot Sleufschroef
Complementaire kenmerken
Afneembare onderdelen Afdekplaat sluitschroef
Materiaal Afdekplaat: polycarbonaat
Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
Kleur Behuizing: grijs (RAL 7032)
Normen NEMA-classificatie 13
IEC 62208
NEMA 4X
Productcertificeringen UL
Omgeving
Elektrische isolatieklasse Klasse II
IP-beschermingsgraad IP65 conforming to IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij opslag -30…120 °C
Packing Units
Verpakkingsgewicht (lb) 114,520 kg
Hoogte verpakking 1 250,000 mm
Breedte verpakking 1 290,000 mm
Lengte verpakking 1 290,000 mm
Contractuële waarborg
Garantie 18 months