|
|
|
NSYPLS3654AL
PLS kast, polyester achteraan, transparant PC deksel IP65 36x54x23cm per set 28u
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 10, 2022
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Thalassa
|
Productnaam
|
Thalassa PLS
|
Korte naam apparaat
|
PLS
|
Enclosure type
|
Multifunctioneel
|
Category
|
Isolerende modulaire doos
|
Nominal height
|
360 mm
|
Nominal width
|
540 mm
|
Nominal depth
|
230 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 afdekplaat: op kast
1 achterdeel: op kast
Sluitschroeven
|
Supply
|
Set van 28
|
Samenstelling lichaam
|
Één stuk, gegoten
|
Type frontplaat
|
Hoge transparante afdekking
|
Type slot
|
Sleufschroef
|
Complementaire kenmerken
Afneembare onderdelen
|
Afdekplaat sluitschroef
|
Materiaal
|
Afdekplaat: polycarbonaat
Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7032)
|
Normen
|
IEC 62208
NEMA-classificatie 13
NEMA 4X
|
Productcertificeringen
|
UL
|
Omgeving
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 conform IEC 62262
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform IEC 62208
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-30…120 °C
|
|
|