|
|
|
NSYS3D101240DP
Vægskab m. grpl. 1000x1200x400 m.2
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Produktnavn
|
Spacial S3D
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Højde på skab
|
1000 mm
|
Bredde på skab
|
1200 mm
|
Dybde på skab
|
400 mm
|
Dørtype
|
Plan
|
Montage plade beskrivelse
|
Plan
|
Pakningsplade
|
Standard
|
Installationstilbehørstype
|
Vægmontage
|
Sammensætning
|
1 krop
2 kabel gland plade
2 dør med lås
1 Montageplade
|
Produktinformationer
Body type
|
Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Enkel stk. krop
|
Antal af dørs
|
Fronten: 2 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Låsetype
|
3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
|
Adgangibility til operation
|
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Montageplade ved fastgørelse
|
Materiale
|
Kapsling: Stål
Montageplade: Galvaniseret stål
|
Overfladebehandling
|
Kapsling: epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Kapsling: grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertificeringer
|
UL
GL
LR
cUL
BV
DNV
|
Vægt
|
90 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
46 cm
|
Pakke 1 Længde
|
101 cm
|
Package 1 Length
|
123 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
90 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
116 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
101 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
194 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|