|
NSYS3D4320T
Настенный шкаф Spacial S3D с прозрачной дверью 400х300х2
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Spacial
|
Наименование продукта
|
Spacial S3D
|
Application
|
Универсальный
|
Категория
|
Компактный шкаф
|
Номинальная высота шкафа
|
400 mm
|
Номинальная ширина шкафа
|
300 mm
|
Номинальная глубина шкафа
|
200 mm
|
Тип двери
|
Стеклянный
|
Описание монтажной платы
|
Без монтажной платы
|
Тип платы кабельного ввода
|
Стандарт
|
Тип принадлежностей
|
Настенный монтаж
|
Состав устройства
|
1 корпус
1 дверь
1 замок
1 плата кабельного ввода
|
Дополнительные характеристики
Body type
|
Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
Цельный корпус
|
Количество дверей
|
Лицевая панель: 1 дверь (-и)
|
Открытие двери
|
Угол открытия 180° (120 °)
|
Тип замка
|
Замок с 3 мм двойной запорной планкой
|
Удобство для доступа
|
Передняя сторона
|
Съёмные части
|
Дверь шарнирами
Панель муфт кабельного ввода винтами
|
Материал
|
Корпус: сталь
Дверь: сталь и безопасное стекло
|
Обработка поверхности
|
Эпоксидно полиэстровое напыление
|
Цвет
|
Серый (RAL 7035)
|
Стандарты
|
МЭК 62208
|
Сертификаты
|
BV
LR
cUL
UL
GL
DNV
|
Вес нетто
|
5,804 kg
|
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость
|
Испытание стойкости к электромагнитному полю
|
Степень защиты NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Степень ударостойкости IK
|
IK08 в соответствии с IEC 62262
|
Степень защиты IP
|
IP66 в соответствии с IEC 60529
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,5 cm
|
Package 1 Width
|
31,5 cm
|
Package 1 Length
|
41 cm
|
Package 1 Weight
|
5,804 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
56
|
Package 2 Height
|
181 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
335 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|