|
|
|
NSYS3X10830H
Vægskab S3D 1000x800x300 rf.316L
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Produktnavn
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Flere anvendelser
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Vægmontage
|
Sammensætning
|
1 krop
1 forstærkning ramme borede: dør
1 dør
2 lås: dør
|
Produktinformationer
Body type
|
Single piece body, cross-shaped struktur
Gutter shaped front skinne
|
Dørtype
|
Plan
|
Antal af dørs
|
Fronten: 1 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Låsetype
|
2 points lås, 3 mm dobbel-bar
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Adgangibility til operation
|
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
|
Materiale
|
Lås: zamak
Hængsel: rustfri stål
Krop og dør: rustfri stål 316L
|
Overfladebehandling
|
Krop og dør: Scotch-Brite® børstet
Lås: forkromet
|
Vægt
|
37,6 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertificeringer
|
CAN/CSA 22
UL 508 type A
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Miljømæssige egenskaber
|
Specific hygiene
Korrosiv
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
32,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
82,0 cm
|
Package 1 Length
|
102,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
37,6 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
176,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
247,0 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|