|
|
|
NSYSDGCR8
Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Türkabelführung Querschiene
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf dem Türverstärkungsrahmen
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial SF-, SM-, SFX- und SMX-Gehäuse
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 x Traversen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Galvanisiert
|
Anpassung
|
Höhenverstellbar in Schritten à 25 mm für auf dem Türverstärkungsrahmen
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
Nennwert: 800 mm
Befestigungspunke: 650 mm
|
Tiefe
|
13 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
68,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
780,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
39,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|