|
|
|
NSYSFP400
Rögzítőkészlet villanypóznához
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Potentiométer
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 530 mm W: 430 mm D: 200 mm
- H: 647 mm W: 436 mm D: 250 mm
|
Szerelési hely
|
Kültéri szerelvények oszlopon
Szekrény hátoldala
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 támogató gyűrű
2 4 modulos sáv
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - oszlopon elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
100 kg
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
395 mm
|
Mélység
|
32,5 mm
|
Átmérő
|
215 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,13 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
90 cm
|
2. csomag súlya
|
146 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|