|
|
|
NSYSPF16100
Mellső lábazat (1600*100)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp harántmerevítő
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
|
Szerelési támogatás
|
Talapzat oldalrészek
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Állandó megengedhető terhelés
|
1300 kg
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1600 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
161,000 cm
|
1. csomag súlya
|
17,414 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
276,210 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|