Schneider-Electric
 
NSYSPF6100 picture- scope
NSYSPF6100
Mellső lábazat (600*100)
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája Szekrény tartozék
Termék vagy komponens típusa Oszloptalp harántmerevítő
Anwendung PC alkalmazás
Elektronikus alkalmazás
Több helyszínes
Cellás alkalmazás
Nennmaße des Gehäuses -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitás Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SDB)
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Szerelési támogatás Talapzat oldalrészek
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín Szürke (RAL 7023)
Felületkidolgozás Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés 1300 kg
Magasság 100 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Környezet
IP védettségi szint IP31 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 61,5 cm
Package 1 Weight 4,309 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months