Schneider-Electric
 
NSYTPLSC3654 foto- scope
NSYTPLSC3654
Ondoorzichtig polycarbonaat deksel 36x54x4,5cm
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Kasttoebehoren
Type product of component Afdekplaat
Application Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions -
Montagelocatie Voorzijde
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit Thalassa PLS
Apparaatsamenstelling 1 afdekplaat
Materiaal Polycarbonaat
Kleur Grey (RAL 7032)
Bevestigingsmethode By screws
Hoogte 360 mm
Breedte 540 mm
Diepte 45 mm
Packing Units
Verpakkingsgewicht (lb) 0,905 kg
Hoogte verpakking 1 60,000 mm
Breedte verpakking 1 560,000 mm
Lengte verpakking 1 380,000 mm
Contractuële waarborg
Garantie 18 months