|
|
|
NSYTRV42SF5LA
Sikringsklemme 4mm². 110-250V LED. for s
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
"Linergy TR"
|
Produkttype
|
Terminal blok
|
Enheds forkortelse
|
TRV
|
Klemrækketype
|
Sikringd disconnect
|
Antal af forbindelses
|
1
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Nominel krydssektion
|
4 mm²
|
Længde
|
72,5 mm
|
Farve
|
Sort
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Sikringsstørrelse
|
5 x 20 mm
|
Bredde
|
8,2 mm
|
Højde
|
56,5 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
1 skrueterminal: Foran
1 skrueterminal: Efterfølgende
|
Number of connections
|
2
|
Tilslutningsposition
|
Sidevers
|
Antal måleindgange
|
0
|
Ledertværsnit
|
0,2…4 mm², Fleksibel uden
0,2…4 mm², Solid
|
Tilspændingsmoment
|
0,5…0,8 N.m
|
Afisoleringslængde
|
8 mm
|
Tool type
|
Connection: skruetrækker
Disforbindelse: skruetrækker
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
500 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
600 V cURus
600 V CSA
|
[In] mærkestrøm
|
6,3 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
12 A cURus
6,3 A CSA
|
Materiale
|
Polyamid 6/6: insulating case
|
Dielektrisk tab
|
0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250"
0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 ved 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m i henhold til "IEC 60093"
10000 MΩ.m i henhold til "VDE 0303-T30"
|
Overflademodstand
|
1000 GΩ i henhold til "IEC 60093"
1000 GΩ i henhold til "VDE 0303-T30"
|
Krybemodstand
|
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093"
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
|
Flammemodstand
|
V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
|
Vægt
|
20 g
|
Medfølgende udstyr
|
110...250 V lys indikator
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
miljø
Produktcertificeringer
|
CURus
CSA
EAC
|
Dielektrisk holdbarhed
|
1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
|
Temperatur ved drift
|
-40…130 °C i henhold til "IEC 60216-1"
-40…130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
19,0 g
|
Forpakning 1 højde
|
6,3 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
11 cm
|
Forpakning 1 længde
|
31 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
P06
|
Antal enheder forpakning 2
|
3200
|
Forpakning 2 vægt
|
78,076 kg
|
Forpakning 2 højde
|
77 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 2 længde
|
60 cm
|
Enhedstype forpakning 3
|
S03
|
Antal enheder forpakningstype 3
|
400
|
Forpakning 3 vægt
|
8,542 kg
|
Forpakning 3 højde
|
30 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 3 længde
|
40 cm
|
Bæredygtighed
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|