|
|
|
NSYTX2015
Regntag 200x150 rf. 304
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Skærm
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Serien passer med
|
Spacial (Spacial S3X)
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montagested
|
På top af kapsling
|
Sammensætning
|
1 skærm
Fastgørelse
|
Produktinformationer
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Materiale
|
Rustfri stål 304L
|
Overfladebehandling
|
Scotch-Brite® børstet
|
Fastgørelse
|
Ved fastgørelse
|
Højde
|
51 mm
|
Bredde
|
205 mm
|
Dybde
|
183 mm
|
Tykkelse
|
1 mm
|
Vægt
|
0,75 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
22,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
750,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
50,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
58,0 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|