|
|
|
NSYZA273G
Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 73 Frontöff.ng IP44-IK10 RAL7035
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sockel
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Frontplatte
2 Seitenteil
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsart
|
Durch Schrauben - auf Seitenteilen Ort
|
Farbe
|
Sockel: grau (RAL 7035)
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
744 mm
|
Tiefe
|
250 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
76,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,035 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
96,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
159,875 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|