|
|
|
OVA38782
Exiway One - standaard versie - 1 u - 500lm - niet permanent - IP65
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 20, 2021
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Exiway
|
Productnaam
|
Exiway One
|
Type product of component
|
Noodarmatuur
|
Apparaattoepassing
|
Verlichting
|
Functie
|
Standaard
|
Operationele modus
|
Niet permanent
|
Aantal batterijen
|
1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Lichtbron
|
Fluorescerende buis 2G7 11 W
|
Kleur lichtbron
|
Wit
|
Afdekkingstype
|
Transparant
|
Extra informatie schakelmateriaal
|
Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen
|
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit
|
TBS afstandsbediening
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
220...230 V AC/DC 50 Hz
|
Energieverbruik in VA
|
8,4 VA
|
Stroomverbruik in W
|
1,6 W
|
Stroomverbruik
|
36 mA
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Autonomie
|
1 h
|
Oplaadtijd
|
12 H
|
Type kap
|
Kap met Fresnel lens
|
Montage apparaat
|
Opbouw plafond
Hangende plafond
Inbouw vals plafond
Inbouw wand
Opbouw wand
Elektrisch gedeelde
|
Materiaal
|
Behuizing: kunststof
Afdekplaat: kunststof
|
Hoogte
|
146 mm
|
Diepte
|
62 mm
|
Breedte
|
300 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
IK beschermingsgraad
|
IK07
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C
|
Productcertificaten
|
Aenor
ENEC
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|