|
|
|
PAS44E2150
Portalachse PAS E - Zahnriehmen - Kugel - Nutzlast 50 kg - Hub 2150 mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 25, 2022
|
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2026
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Lexium PAS E
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Linearachse
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für 1 Richtung
|
Positionierung von Lasten
|
Auf Laufwagen
|
Laufwerkstyp
|
Zahnriemen
|
Führungstyp
|
Kugelumlauf
|
Zusatzmerkmale
Einbaulage
|
Horizontal
|
Typische Nutzlast
|
50 kg
|
Entfernung pro Umdrehung
|
264 mm
|
Betriebskraft
|
2600 N für Fx
6270 N für Fy
6270 N für Fz
|
Maximale Geschwindigkeit
|
2 m/s
|
Maximale Beschleunigung
|
15 m/s²
|
Max. Antriebsmoment
|
4 Nm
|
Max. Drehmoment
|
<5 Nm für Mx
<11 Nm für My
<17 Nm für Mz
|
Schlag
|
2150 mm
|
Produktgewicht
|
37 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor
4,2 kg des Wagens
102,4 kg gesamt
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/- 0,05 mm
|
Äußere Abmessung
|
110 x 110 mm
|
Betriebsdauer
|
30000 km
|
Zugehöriges Modul
|
PLE120 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten)
BMH1401P06A2A Servomotor (im Lieferumfang enthalten)
LXM32.D72N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
30,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
48,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
295,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
102,356 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|