|
PRA29218
PRAGMA 2x18 модулей навесной щит
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Pragma
|
Тип продукта
|
Шкаф
|
Тип шкафа/стойки
|
Распределительный шкаф
|
Ширина
|
426 mm Снаружи:
|
Высота
|
450 mm
|
Глубина
|
145 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Класс изоляции
|
Двойная изоляция
Класс II
|
Оборудование в комплекте
|
Клеммный блок 2
Ярлык с обозначением 1
Комплект для маркировки 1
Фальш-панель закрывающая 1
|
Type of door
|
Прозрачный
|
Дополнительные характеристики
Монтаж щита
|
Поверхность
|
Шаг 9 мм
|
36
|
Общее количество модулей по 18 мм
|
36
|
Рассеиваемая мощность, Вт
|
50 W
|
Номинальный ток
|
90 A
|
Тип рейки
|
DIN
|
Описание монтажной платы
|
Без монтажной платы
|
Тип кабеля
|
Кабель или трубка
Съемные платы
Платы с вырезом
Шинопровод
|
Количество клеммных блоков
|
1 земля (Quick) с 24 отходящие линии
1 нейтраль (Quick) с 24 отходящие линии
|
Отходящие линии распределительного блока
|
3 x 25 мм² для земля
21 x 4 мм² для земля
3 x 25 мм² для нейтраль
21 x 4 мм² для нейтраль
|
Материал шкафа
|
Технический пластик Задняя часть:
Технический пластик лицевая панель:
|
Цвет
|
Белый (RAL 9016)шкаф:
Серый (RAL 7004)лицевая панель:
БесцветныйДверь:
|
Сегмент рынка
|
Жилищный сектор
Малые коммерческие предприятия
|
Глубина встраивания
|
0 mm
|
Внутренняя глубина
|
95 mm
|
Условия эксплуатации
Огнестойкость
|
650 °C Задняя часть:
650 °C лицевая панель:
650 °C Дверь:
|
Степень защиты IP
|
IP30 Без двери
IP40 С дверью
|
Степень ударостойкости IK
|
IK08 Без двери
IK09 С дверью
|
Категория перенапряжения
|
II
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-25…60 °C
|
Стандарты
|
МЭК 60670-1
IEC 60670-24
МЭК 61439-1
МЭК 61439-3
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
51,0 cm
|
Package 1 Length
|
53,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,7 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|