|
|
|
PRA33313
coffret Pragma en saillie - 3 x 13 modules - 90 A - sans porte
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou de composant
|
Coffret
|
Type de coffret
|
Boîtier de distribution
|
Largeur
|
Extérieur: 336 mm
|
Hauteur
|
600 mm
|
Profondeur
|
143 mm
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
13
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
Double isolation
|
Équipement fourni
|
1 étiquette d'identification
1 kit de repérage
1 bornier
1 obturateur fractionnable
|
Type de porte
|
Sans
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Surface
|
Pas de 9 mm
|
26
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
39
|
Puissance dissipée en W
|
45 W
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Entrée de câble
|
Jonction
Câble ou tube
Plaques amovibles
Plaques découpées
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Compatible XE
|
Nombre de borniers
|
1 terre (quick) avec 24 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
3 x 25 mm² pour terre
21 x 4 mm² pour terre
|
Matière du coffret
|
Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
|
Couleur
|
Coffret: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
|
Pays ciblé
|
Belgique
|
Environnement
Tenue au feu
|
Partie arrière: 750 °C
Face avant: 750 °C
|
Degré de protection IP
|
IP30 sans porte
IP40 avec porte
|
Degré de protection IK
|
IK08 sans porte
IK09 avec porte
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Normes
|
CEI 60670-1
IEC 60670-24
EN 61439-1
IEC 61439-3
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
42,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
66,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,9 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
21
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
93,9 kg
|
Caractéristiques environnementales
|
|