|
|
|
PRA33313
Pragma-opbouwbehuizing - 3 x 13 modules - 90 A - zonder deur
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Pragma
|
Type product of component
|
Behuizing
|
Type behuizing
|
Distributiebehuizing
|
Breedte
|
Buiten: 336 mm
|
Hoogte
|
600 mm
|
Diepte
|
143 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
13
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
Dubbele isolatie
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 x identificatielabel
1 x markeerkit
1 x aansluitblok
1 x strip voor blindplaat
|
Type of door
|
Zonder
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Stap van 9 mm
|
26
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
39
|
Vermogensdissipatie in W
|
45 W
|
[In] nominale stroom
|
90 A
|
Railtype
|
DIN
|
Ingang kabel
|
Geleiding
Kabel of buis
Verwijderbare platen
Uitgesneden platen
|
Rail en verdeelblok compatibiliteit
|
XE-compatibel
|
Aantal klemmenblokken
|
1 aarding (Quick) met 24 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
3 x 25 mm² voor aarding
21 x 4 mm² voor aarding
|
Materiaal kast
|
Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
|
Kleur
|
Behuizing: wit (RAL 9016)
Voorkant: grijs (RAL 7004)
|
Doelland
|
België
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
Achterdeel: 750 °C
Voorkant: 750 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP30 zonder deur
IP40 met deur
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 zonder deur
IK09 met deur
|
Overspanningscategorie
|
II
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,9 cm
|
Package 1 Width
|
42,2 cm
|
Package 1 Length
|
66,4 cm
|
Package 1 Weight
|
3,9 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
120,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
93,9 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
|
|