|
|
|
R9F23316
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 16A, B Charakteristik, 6kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 MCB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
3
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A bei 30 °C entspricht EN/IEC 60898-1
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
B
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Normen
|
EN/IEC 60898-1
|
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
3 - 5 x In AC
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Unten: Doppelfunktionsklemme
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
4000 Zyklen 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 60898-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
318,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
8,100 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,100 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,320 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,364 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
56
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|