|
|
|
R9R02225
RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 RCCB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító (RCCB)
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
25 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
6 kA
|
Minőségi címkék
|
CEBEC
VDE
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Impulzus áram
|
250 A
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: kettős csatlakozás
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Burkolat anyaga
|
Újrahasznosított műanyag
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 61008-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
205,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,343 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
54
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
11,343 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|