|
|
|
R9R22240
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 1P+N, 40A, 30mA, Typ A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9 CX
|
Produktname
|
Resi9 RCCB
|
Produkt oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter (FI)
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Neutralposition
|
Links
|
Nennstrom [In]
|
40 A
|
Netzwerkanschluss
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA conforming to EN/IEC 61008-2-1
|
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Type A
|
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.
|
Im 500 A conforming to EN/IEC 61008-2-1
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
10 kA
|
Qualitätslabel
|
VDE
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230 V AC 50 Hz
|
Nennisolationsspannung Ui
|
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV
|
Stoßstrom
|
250 A
|
Betätigungsart
|
Kippschalter
|
Anzeigen am Gerät
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität
|
Bottom: biconnect
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81,0 mm
|
Breite
|
36,0 mm
|
Tiefe
|
78,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,18 kg
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 cycles
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm² - flexible with ferrule
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm² - flexible
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...35 mm² - rigid
|
Anzugsmoment
|
3,5 Nm oben oder unten
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61008-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
0,180 kg
|
Höhe VPE1
|
0,800 dm
|
Breite VPE1
|
0,360 dm
|
Länge VPE1
|
0,850 dm
|
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|