Schneider-Electric
 
RENF22R2MMW Bild- scope
RENF22R2MMW
Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W
EAN Code: 
3606480936203
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony Timer Relays
Produkt oder Komponententyp Multifunction relay
Kurzbezeichnung des Geräts RENF22
Unterstützte Betriebssysteme Android
Softwareversion V4.4 oder neuer
Anwendung für das Produkt Zelio NFC (im Google Play Store herunterladbar)
Zusatzmerkmale
Digitaler Ausgang Relais
Nennausgangsstrom 8 A
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 2 W zeitgesteuerter Kontakt, cadmiumfrei
1 W zeitgesteuerter und unverzögerter Kontakt, cadmiumfrei
Zeitverzögerungsfunktion Power on-delay
Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung
Pulse delay
Asymmetrical on-delay and off-delay
Intervall
Zeitverzögerung bei fallender Flanke (OFF delay)
Symmetrical flashing
Safe-guard
Star-delta
Asymmetrical flashing
Bistable
Zeitverzögerungsbereich 0,1 s-999 h
Produktkompatibilität NFC-fähiges mobiles Endgerät
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-240 V AC/DC
Auslöseeingangsspannung <= 2,4 V
Spannungsbereich 0,85-1,1 Un
Maximale übertragene HF-Leistung 0,0002 mW
NFC Betriebsfrequenz 13,56 MHz
Netzfrequenz 50-60 Hz +/- 5 %
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1x 0,5-3,3 mm² (AWG 20-AWG 12) starr ohne Aderendhülse
Schraubklemmen, 2x 0,5-2,5 mm² (AWG 20-AWG 14) starr ohne Aderendhülse
Schraubklemmen, 1x 0,2-2,5 mm² (AWG 24-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse
Schraubklemmen, 2x 0,2-1,5 mm² (AWG 24-AWG 16) flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment 0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
0,60…0,99 Nm entspricht IEC 60947-1
Gehäusematerial Selbstverlöschend
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2 % für 10 s-999 h Zeitverzögerungsbereich
+/-0,5% für 100 ms-10 s Zeitverzögerungsbereich
Temperaturdrift +/- 0,05 %/°C
Spannungsdrift +/-0,2 %/V
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung +/- 1 % für 1-999 h Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
+/- 2 % für 1 h Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
+/- 20 ms für 100 ms-10 s Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
Breite des Steuersignalimpulses 100 ms mit Last parallel geschaltet
60 ms Nulllast
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
Wiederherstellungszeit 120 ms bei Abschaltung
Leistungsaufnahme in VA 3 VA bei 240 V AC
Leistungsaufnahme in W 1,5 W bei 240 V DC
0,6 W bei 24 V DC
Schaltleistung in VA 2000 VA
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei 5 V
Maximaler Schaltstrom 8 A
Maximale Schaltspannung 250 V
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen für ohmsch Belastung, 8 A bei 250 V, AC
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 5 kV 1,2/50 μs entspricht IEC 60664-1
Einschaltverzögerung 100 ms
Kriechstrecke 4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60664-1
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit MTTFd = 227,5 Jahre 100 % Einschaltdauer, Dauerbetrieb bei 30°C
Einbauposition Alle Positionen
Montagehalterung 35 mm DIN-Schiene entspricht EN/IEC 60715
Status-LED LED Un: (Dauerlicht), grün für Versorgungsspannung EIN
LED R1: (Dauerlicht), gelb für Relais angezogen
LED R2: (Dauerlicht), gelb für Relais angezogen
LED Kopplung: (Dauerlicht), grün für Kommunikationsstatus
LED Un: (schnelles Blinken), grün für Diagnose-Modus
LED R1: (Blinklicht), gelb für Zeitverzögerung läuft
LED R2: (Blinklicht), gelb für Zeitverzögerung läuft
Maximale Kommunikationsentfernung 10 mm
Antwortzeit 2 s
Breite 22,5 mm
Produktgewicht 0,0904 kg
Montage
Überbrückungszeit 10 ms
Spannungsfestigkeit 2,5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz mit zwischen Relaisausgang und Spannungsversorgung mit einfacher Isolierung
Mit Grundisolation
Normen EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61812-1
EN 61000-6-3
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/53/EU - Funkanlagen-Richtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen CE
CSA
KC
UL
CCC
EAC
DNV-GL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart (IP) IP40 Gehäuse: entspricht IEC 60529
IP40 front face: conforming to IEC 60529
IP20 Klemmen: entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 conforming to IEC 60664-1
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn nicht in Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
5 gn im Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 25…55 °C
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht EN/IEC 61000-4-2
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht EN/IEC 61000-4-2
FT-Störfestigkeitstest - Teststufe: 1 kV Level 3 (kapacitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
FT-Störfestigkeitstest - Teststufe: 2 kV Level 3 (direkterKontakt) entspricht IEC 61000-4-4
Zerstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV Level 3 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Zerstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV Level 3 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung - Teststufe: 10 V Level 3 (0,15-80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld - Teststufe: 10 V/m Level 3 (80 MHz-1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 30 % (500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 100 % (20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Abgestrahlte Emission Klasse B entspricht EN 55022
Leitungsgebundene Emission Klasse A entspricht EN 55022
Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld - Teststufe: 3 V/m Level 2 (1,4-2 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld - Teststufe: 1 V/m Level 1 (2-2,7 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 103,635 g
Höhe VPE1 2,4 cm
Breite VPE1 8,05 cm
Länge VPE1 9,45 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate