|
|
|
RM1XA1011
enkelpolig controlerelais overstroom 1000 A - uitschakeling 630..2200 A - 1NO/NC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2020
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Magnetischoverbelastingsrelais
|
Gamma
|
TeSys
|
Productnaam
|
TeSys RM1
|
Korte naam apparaat
|
RM1XA
|
Type product of component
|
Beveiligingscomponenten
|
Apparaattoepassing
|
Beveiliging
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
361…570 A DC
361…630 A AC
|
Magnetische uitschakelstroom
|
630…2200 A
|
Continue uitgangsstroom
|
1000 A bij AC netwerk
1000 A bij DC netwerk
|
Complementaire kenmerken
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
600 V AC 0...60 Hz voor vermogenskring
600 V DC voor vermogenskring
|
Netfrequentie
|
0...60 Hz
|
Uit- en inschakelvermogen AC stroom
|
12000 VA bij 110 V AC voor stuurkring
17000 VA bij 220 V AC voor stuurkring
22000 VA bij 380 V AC voor stuurkring
4000 VA bij 48 V AC voor stuurkring
|
Uit- en inschakelvermogen DC stroom
|
180 W bij 440 V DC voor stuurkring
180 W bij 600 V DC voor stuurkring
190 W bij 220 V DC voor stuurkring
200 W bij 110 V DC voor stuurkring
240 W bij 48 V DC voor stuurkring
|
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 C/O
|
Nettogewicht
|
0,99 kg
|
Omgeving
Normen
|
VDE 0660
NF C 63-650
|
Beschermende behandeling
|
TC standaardversie
TH speciale versie
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-60…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 3000 m
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,842 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|