Schneider-Electric
 
RM22LG11MT изображения - scope
RM22LG11MT
Реле контроля уровня жидкости, 380-415 В
Код EAN: 
3606480792335
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия продукта Zelio Control
Тип продукта Модульные реле измерения и управления
Тип релейной защиты Реле контроля уровня
Наименование релейной защиты RM22L
Параметры, контролируемые реле Обнаружение резистивными датчиками
Тип задержки Без
Коммутационная способность, В·А 2000 В·А
Диапазон измерения 5…100 кОм
Дополнительные характеристики
Время сброса 1750 мс
Макс. коммутируемое напряжение 250 В Переменный ток
Минимальный коммутируемый ток 10 мА в 5 V постоянный ток
Макс. коммутируемый ток 8 А Переменный ток
[Us] номинальное напряжение сети 380...415 В пер. ток 50/60 Hz
Пределы напряжения питания 323…456,5 В пер. ток
Operating limits - 15 % + 10 % Un
Потребляемая мощность, ВА 8 В·А Переменный ток
Выходные контакты 2 переключающ.
Номинальный выходной ток 8 А
Задержка пуска после включения питания 0,6 с
Макс. напряжение на электроде 12 В пер. ток
Макс. ток в электроде 1 мА
Повторяемость позиционирования +/- 2 % для задержка
Погрешность измерения < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения
0,05 %/°C с изменением температуры
Шкала чувствительности 5...100 kOhm St (стандартная чувствительность)
Регулировка чувствительности 5…100 %
Maximum supply current for sensors 1 мА
Maximum cable distance between devices 1000 м между датчик и задержка
Емкостное сопротивление кабеля 1 нФ в HS (высокая чувствительность) для кабель датчика
2,2 нФ в St (стандартная чувствительность) для кабель датчика
4,7 нФ в LS (низкая чувствительность) для кабель датчика
Категория перенапряжения III в соответствии с IEC 60664-1
Сопротивление изоляции > 100 MOhm в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-27
Изоляция Между цепями питания и измерения
Положение монтажа Любое положение
Соединения – клеммы Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником
Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника
Винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником
Момент затяжки 0,6…1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
Материал корпуса Самозатухающий пластик
Светодиодный индикатор состояния Реле ON: светодиод (желтый)
Питание включено: светодиод (зеленый)
Монтажная опора DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715
Электрическая износостойкость 100000 циклы
Механическая износостойкость 10000000 циклы
Категория применения AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1
DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1
Данные о безопасности и надежности MTTFd = 125.5 лет
B10d = 120000
Материал контактов Не содержит кадмий
Ширина 22,5 мм
Вес 0,1 кг
Условия эксплуатации
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания 100 мс постоянный ток
90 мс Переменный ток
Электромагнитная совместимость Стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и небольших промышленных предприятиях в соответствии с EN/IEC 61000-6-1
Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
Электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
Электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 V/mуровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 4 кВ (прямой)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV (емкостная связь)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 4 кВ (общий режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5
Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV (дифференциальн. режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5
Наведенные и излучаемые помехикласс B группа 1 в соответствии с CISPR 11
Наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с CISPR 22
Стандарты EN/МЭК 60255-1
Сертификаты CSA
GL
RCM
UL
China RoHS
EAC
CE
CCC
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Рабочая температура окружающей среды -20…50 °C в 60 Гц
-20…60 °C в 50 Гц пер./пост. тока
Относительная влажность 93…97 % в 25…55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30
Виброустойчивость 0,075 мм (частота= 10…58,1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6
1 gn (частота= 10…58,1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6
0.035 мм (частота= 58,1…150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6
0,5 gn (частота= 58,1…150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 15 gn (продолжительность = 11 мс) для не работает в соответствии с IEC 60068-2-27
5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы)
IP40 в соответствии с IEC 60529 (корпус)
IP50 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель)
Степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60664-1
Напряжение испытания изоляции 2,5 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-27
Тип упаковки
Вес упаковки 1 0,100 кг
Высота упаковки 1 0,260 дм³
Ширина упаковки 1 0,820 дм³
Длина упаковки 1 0,950 дм³
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки