|
RTY148130201
Répartiteur vidéo
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation MAI 13, 2020
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
TwinBus
|
Type de produit ou de composant
|
Distributeur vidéo
|
Application spécifique du produit
|
Pour diffuser le signal vidéo à plusieurs lignes principales
|
Complémentaires
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Modules 18 mm
|
4
|
Alimentation
|
Par alimentation vidéo TwinBus
|
Nombre d'entrées
|
1 entrée de ligne coaxiale, 75 ohm, commutable
3 entrée vidéo TwinBus
|
Nombre de sorties
|
3 sortievidéo TwinBus
|
Largeur
|
70 mm
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,24 kg
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
22,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
390 g
|
Caractéristiques environnementales
|