Schneider-Electric
 
RUMC32F7 Billede - scope
RUMC32F7
Harmony RUM stikbensrelæ universal med testknap, LED og runde stikben, 3 C/O relækontakter på 10A og 120VAC forsyning
El-nr. El-nr.: 
7522507754
EAN-nr EAN-nr: 
3606480626968
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Navn på serierne Universel
Produkttype 9...16.8 V
Enheds forkortelse RUM
Kontakttype og sammensætning 3 C/O
Styrespænding 120 V AC 50/60 Hz
[Ithe] conventional enclosed thermal current 10 A ved -40…55 °C
Status LED Med
Type af betjening Låsbar test knap
Anvendelseskoefficient 0,2
Produktinformationer
Klemmeform Cylindrisk
Isolationsspænding [Ui] 250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til CSA
300 V i henhold til UL
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV (1.2/50 µs)
Kontaktmateriale AgNi
[Ie] Nominelt strømforbrug 10 A ved 277 V AC i henhold til UL
10 A ved 30 V DC i henhold til UL
10 A ved 277 V AC (samme polarity) i henhold til CSA
10 A ved 30 V DC i henhold til CSA
5 A ved 250 V AC (NC) i henhold til IEC
5 A ved 28 V DC (NC) i henhold til IEC
10 A ved 250 V AC (NEJ) i henhold til IEC
10 A ved 28 V DC (NEJ) i henhold til IEC
Masimal spænding 250 V i henhold til IEC
Resistive rated load 10 A ved 250 V AC
10 A ved 28 V DC
Maksimal slutteevne 102...144 V
Minimum slutteevne 170 mW ved 10 mA, 17 V
Arbejdsforhold <= 18000 omgange/time ingen belastning
<= 1200 omgange/time under belastning
Mekanisk holdbarhed 5000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning
Average coil consumption in VA 3 ved 60 Hz
Udkoblingsspændingsgrænse >= 0.15 Uc AC
Operate time 20 ms ved nominel spænding
Release time 20 milisekund ved nominel spænding
Average coil resistance 1700 Ohm ved "20 °C +/- 15 %"
Mærkespændingsgrænser 96...132 V AC
Beskyttelseskategori RT I
Testniveauer Level A
Sikkerhedsdata B10d = 100000
Driftsstilling Alle positioner
Vægt 0,086 kg
Præsentation af enhed Komplet enhed
miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 1500 V AC mellem kontakter med mikro afbrydelse insolering
2500 V AC mellem kul og kontakt med styrket insolering
2000 V AC mellem poler med basis insolering
Produktcertificeringer EAC
UL
CSA
Standarder "EN/IEC 61810-1"
CSA C22.2 No 14
UL 508
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Temperatur ved drift -40…55 °C
Vibrationsmodstand 3 gn, svingningshøjde = "+/- 1 mm" (f = 10…150 Hz)5 cycles i operation
4 gn, svingningshøjde = "+/- 1 mm" (f = 10…150 Hz)5 cycles ikke operating
IP kapslingsklasse IP40
Modstandsdygtighed overfor stød 10 gn (varighed = 11 milisekund) til aktiv i henhold til "EN/IEC 60068-2-27"
10 gn (varighed = 11 milisekund) til ikke aktiv i henhold til "EN/IEC 60068-2-27"
Forureningsgrad 2
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 91 g
Forpakning 1 højde 36 mm
Forpakning 1 bredde 35 mm
Forpakning 1 længde 69 mm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 982 g
Forpakning 2 højde 4 cm
Forpakning 2 bredde 14,6 cm
Forpakning 2 længde 20 cm
Enhedstype forpakning 3 S02
Antal enheder forpakningstype 3 60
Forpakning 3 vægt 6,404 kg
Forpakning 3 højde 15 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager