|
|
|
RXG22BD
Harmony RXG stikbensrelæ med testknap og LED, 2 C/O relækontakter på 5A og 24VDC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Navn på serierne
|
Interface relæ
|
Produkttype
|
9...16.8 V
|
Enheds forkortelse
|
RXG
|
Kontakttype og sammensætning
|
2 C/O
|
Produktinformationer
Status LED
|
Med
|
Kontaktmateriale
|
Sølv legering (AgSnO2In2O3)
|
Maximum contact resistance
|
100 mOhm
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
5 A ved -40…55 °C
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
5 A ved 30 V (DC) i henhold til UL
5 A ved 30 V (DC) i henhold til IEC
5 A ved 250 V (AC) i henhold til IEC
5 A ved 250 V (AC) i henhold til UL
|
Masimal spænding
|
250 V AC
30 V DC
|
Belastningsstrøm
|
5 A ved 250 V AC
|
Maksimal slutteevne
|
1250 VA
|
Minimum slutteevne
|
"50 mW" ved 10 mA, 5 V DC
|
Arbejdsforhold
|
<= 1800 cycles/hour under belastning
<= 18000 omgange/time ingen belastning
|
Anvendelseskoefficient
|
0,2
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb til NEJ modstandsdygtig belastning ved 55 °C
100000 kredsløb til NC modstandsdygtig belastning ved 55 °C
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til CSA
300 V i henhold til UL
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV 1.2/50 µs
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
1000 V AC mellem kontakter med mikro afbrydelse insolering
5000 V AC mellem kul og kontakt med forstærket isolering insolering
3000 V AC mellem poler med basic insulation insolering
|
Coil resistance
|
1100 Ohm +/- 10 %
|
Isolationsmodstand
|
1000 MOhm ved 500 V DC
|
Testniveauer
|
Level A
|
Montageposition
|
Any position
|
Udkoblingsspændingsgrænse
|
>= 0.1 Uc DC
|
Coil insulation class
|
Klasse F
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 milisekund
|
Styrespænding
|
24 V DC
|
Sikkerhedsdata
|
B10d = 100000
|
Farve på låg
|
Standard
|
Type af betjening
|
Låsbar test knap
|
Lokal indikation
|
Flag
|
Momentstørrelse
|
0,8 N.m
|
Vægt
|
0,02 kg
|
Præsentation af enhed
|
Komplet enhed
|
miljø
Vibrationsmodstand
|
3 gn, svingningshøjde = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)aktiv
5 gn, svingningshøjde = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)ikke aktiv
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
Chokmodstand
|
20 gn aktiv
100 gn ikke aktiv
|
Beskyttelseskategori
|
RT I
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Produktcertificeringer
|
UL
CE
CSA
EAC
|
Forureningsgrad
|
2
|
Overspændingskategori
|
III
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…85 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
20,9 g
|
Forpakning 1 højde
|
2,89 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
1,27 cm
|
Forpakning 1 længde
|
3,452 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
BB1
|
Antal enheder forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vægt
|
409,0 g
|
Forpakning 2 højde
|
3,45 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
9,15 cm
|
Forpakning 2 længde
|
8,2 cm
|
Enhedstype forpakning 3
|
PAL
|
Antal enheder forpakningstype 3
|
12800
|
Forpakning 3 vægt
|
292,288 kg
|
Forpakning 3 højde
|
105 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 3 længde
|
120 cm
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
samhandelsbetingelser DK
|
|