|
|
|
RXZE2S114M
Harmony sokkel med skrueterminaler og separate kontakter for RXM stikbensrelæer med 4 C/O
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
|
Enheds forkortelse
|
"RXZ"
|
Produkttype
|
Socket
|
Kompatibilitet
|
Plug-in relæ RXM med 4 C/O kontakt
Plug-in relæ REXL med 4 C/O kontakt
|
Kontakttype og sammensætning
|
4 C/O
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
10 A
|
Produktinformationer
Klemmeform
|
Flad
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
"< 250 V"
|
Tilslutningsklemmearrangement
|
Separat
|
Tilslutningsklemmer
|
Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltylle
Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
|
Spændingsmoment
|
"< 1 N.m" til M3 skrue(r)
|
Fastgørelse
|
Med skrue (Tavle)
Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
Forureningsgrad
|
3
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Bredde
|
27 mm
|
Vægt
|
0,07 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Dielektrisk holdbarhed
|
2500 V
|
Standarder
|
"IEC 61984"
|
Produktcertificeringer
|
CSA
Lloyd's
UL
|
Mærkning
|
CE
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…55 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,679 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,893 cm
|
Package 1 Length
|
8,219 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
62,2 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11,4 cm
|
Pakke 2 Længde
|
13,7 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
664,5 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
13,2 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|