Gehäusetyp
|
Block
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
100-120 V -15 - +10 %
200-230 V -15 - +10 %
|
Versorgungsspannungstyp
|
AC/DC
|
Netzwerkfrequenzgrenzen
|
50…60 Hz (-15 - +10 %)
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Profibus DP Fieldbus, integriert
|
Maximaler Motorphasenstrom
|
2,5 A
|
Leistungsaufnahme
|
3 A 230 V Hauptversorgung
4 A 115 V Hauptversorgung
<= 0,2 mA 24 V Steuerspannung
|
Nennleistung
|
180 W bei 115 V
270 W bei 230 V
|
Kurzschlussstrom
|
0,5 kA
|
Leistungsverluste
|
<= 26 W
|
Zugehörige Absicherung
|
6 A bei 115 V
6 A bei 230 V
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Einschaltstrom
|
60 A
|
Kriechstrom
|
30 mA <10 m IEC 60990-3
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 5 V für 24 V Eingangssignal
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V für 24 V Eingangssignal
|
Eingangsstrom
|
10 mA für 24 V Eingangssignal
|
Max. Eingangsfrequenz
|
200 kHz für Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I - Steuerungstyp Puls/Richtung
400 kHz für Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I - Steuerungstyp A/B
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
400 kHz für Puls/Richtung-Schnittstelle A/B
200 kHz für Puls/Richtung-Schnittstelle Puls/Richtung
|
Maximaler Schaltstrom
|
50 mA (24 V Ausgangssignal)
|
Max. Spannungsabfall
|
<1 V 50 mA Last für 24 V Ausgangssignal
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS422 - Puls/Richtung-Schnittstelle
RS422 - Eingangssignal ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ausgangsspannung
|
<= 30 V (24 V Ausgangssignal)
4,75 - 5,25 V (ENC+5V_OUT-Ausgangssignal)
|
Eingangsspannung
|
24 V -15 %/+20 % für 24 V Steuerspannung
|
Restwelligkeit
|
< 5 % (24 V Steuerspannung)
|
Widerstand
|
5 kOhm (Puls/Richtung-Schnittstelle)
|
Sicherheitsfunktion
|
Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Maschine entspricht IEC/EN 61800-5-2
Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Maschine entspricht ISO 13849-1 Stufe d
Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Systemprozess entspricht EN/IEC 61508 Level SIL2
Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) für Systemprozess entspricht IEC/EN 61800-5-2
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
3000 U/min
|
Höhe
|
145 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
140 mm
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Produktgewicht
|
1,1 kg
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
|
Normen
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2
IEC 50178
IEC 61800-3 environment 1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
TÜV
cUL
|
Beschriftung
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
Stufe 2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…85 % Betauung nicht zulässig
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - < 2000 m ohne Leistungsminderung (maximale Umgebungstemperatur 40 °C, keine Schutzfolie, seitl. Abstand > 50 mm)
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP20
Am Oberteil: IP40 (ohne Entfernen der Schutzfolie)
|