|
|
|
SDD314805
SEDNA DESIGN Ötös keret, univerzális, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Sedna Design és Elements
|
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Sorolás száma
|
5-ös sorolás
|
Telepítési irány
|
Horizontal/vertical
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Magasság
|
370 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
0,037 kg
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Terméktanúsítványok
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
37,0 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,516 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|