Schneider-Electric
 
SDD361802 picture- scope
SDD361802
SEDNA ELEMENTS Kettes keret, univerzális, kristályfekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Kristályfekete (RAL 9005)
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Sorolás száma 2-es sorolás
Telepítési irány Horizontal/vertical
Felületkezelés Fényes
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Magasság 156 mm
Szélesség 85 mm
Felületkezelési mód Dekoratív bevonat
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,036 kg
IK védettségi fok IK03
Terméktanúsítványok FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 41,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 919,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 11,678 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre