Schneider-Electric
 
SDN0100121 zdjęcie - scope
SDN0100121
Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Function 1-biegunowy
Delivery form Bez ramki
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Parametry uzupełniające
Kind of terminals Zaciski bezśrubowe
Segment rynku Budynki mieszkalne
Małe obiekty handlowe
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Pazury i wkręty
Zakres mocy 2300 W
Wire structure Sztywny
Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Masa produktu 0,051775 kg
Środowisko pracy
Certyfikaty produktu GOST-R
Normy IEC 60669-1
Conformity mark CE
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy