|
|
|
SDN0200270
Sedna, łącznik 2-biegunowy, grafit
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży MAR 01, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Sedna
|
Typ produktu lub komponentu
|
Łącznik
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Zastosowanie urządzenia
|
Sterowanie
|
Funkcja łącznika
|
2-biegunowy
|
Odcień kolory
|
Grafit
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Kind of terminals
|
Zaciski bezśrubowe
|
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych
|
Pazury i wkręty
|
Zakres mocy
|
3680 W
|
Wire structure
|
Elastyczny
Sztywny
|
Długość izolacji zdejmowanej z kabla
|
13 mm
|
Sposób mocowania
|
Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
12 mm
|
Masa produktu
|
0,056996 kg
|
Segment rynku
|
Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Certyfikaty produktu
|
GOST-R
|
Normy
|
IEC 60669-1
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
59,100 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
673,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
8,727 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|