|
|
|
SDN0700170
Sedna, przycisk, grafit
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 02, 2024
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Sedna
|
Typ produktu lub komponentu
|
Przycisk
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Zastosowanie urządzenia
|
Sterowanie
|
Funkcja łącznika
|
1-biegunowy przycisk
|
Odcień kolory
|
Grafit
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Oznakowanie
|
Bez oznaczania
|
Kind of terminals
|
Zaciski bezśrubowe
|
Zakres mocy
|
2300 W
|
Wire structure
|
Sztywny
Elastyczny
|
Długość izolacji zdejmowanej z kabla
|
13 mm
|
Sposób mocowania
|
Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
Śruby
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
12 mm
|
Masa produktu
|
0,07166 kg
|
Segment rynku
|
Budynki mieszkalne
Małe obiekty handlowe
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Certyfikaty produktu
|
GOST-R
|
Normy
|
IEC 60669-1
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
54,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
620,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
8,068 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|