|
|
|
SDN2200423
Sedna, ściemniacz obrotowy RL 60-500VA, kremowy
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 02, 2024
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Nazwa gamy
|
Sedna
|
Funkcja
|
Ściemniacz
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Zastosowanie urządzenia
|
Light control
|
Odcień kolory
|
Kremowy
|
Kind of terminals
|
Zaciski bezgwintowe
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Sterowanie ściemniacza
|
Typ obrotowy przyciskowy
|
Typ obciążenia
|
230 V AC lampa halogenowa: 60...325 W
Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 60...325 VA
230 V AC lampa żarowa: 60...325 W
|
Rated voltage
|
230 V prąd przemienny (AC)
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Zabezpieczenie bezpiecznikami
|
Typ bezpiecznika
|
F2.5AH 250 V
|
Odcień koloru
|
Kremowy
|
Materiał
|
Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Terminal capacity
|
1 kabel (kable) 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Elastyczny
Sztywny
|
Długość izolacji zdejmowanej z kabla
|
7 mm
|
Sposób mocowania
|
Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm
Śruby
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
47,5 mm
|
Depth of visual part
|
20 mm
|
Masa produktu
|
0,13272 kg
|
Segment rynku
|
Budynki mieszkalne
Małe obiekty handlowe
|
Środowisko pracy
Normy
|
EN 60669-2-1
|
Conformity mark
|
CE
|
Certyfikaty produktu
|
GOST-R
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
7,1 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,1 cm
|
Długość opakowania 1
|
4,75 cm
|
Waga opakowania 1
|
133,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
96
|
Wysokość opakowania 2
|
30 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
40 cm
|
Długość opakowania 2
|
60 cm
|
Waga opakowania 2
|
14,882 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|