|
|
|
SDN2201247
SEDNA LED fényerőszabályzó, univerzális, 4-400VA,vált., bézs
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Sedna
|
Termékválaszték
|
Sedna Design és Elements
|
Készülék rövid neve
|
SBD200LED
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályzó
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Colour
|
Bézs
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Fényerőszabályzó típusa
|
Univerzális
|
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Forgatógombos típus
|
Vezérlés típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú
|
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa
230 V halogén lámpa
LED lámpa
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral
|
Teljesítmény tartomány
|
Halogén lámpa: 4...400 W
Izzólámpa: 4...400 W
LED lámpa: 4...40 W (RL LED mód)
LED lámpa: 4 W...200 VA (RC mód)
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 4...400 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 4 W...400 VA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Rated current/voltage
|
10 A -230 V AC
|
Védelem típusa
|
Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Hurok terminálok száma
|
1
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1 x 23 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
2 x 100 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Beágyazási mélység
|
29 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
51 mm
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…35 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
IP védettségi szint
|
IP20 látható részek eltávolítva
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
134,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,172 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,413 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|