|
|
|
SDN3000421
Sedna, iesire priza dubla cu impamantare, 16A obturatoare, alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza
|
Forma de livrare
|
Produs complet
|
Configuratie poli priza
|
2P + E cu obturatoare
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Suplimentar
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Latime
|
84 mm
|
Adancime
|
48 mm
|
Greutate neta
|
0,1031 kg
|
Adancimea partii vizuale
|
23,3 mm
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
120 mm
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Materialul partilor vizibile
|
ASA + PC
|
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
Torsadat
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Tip borne
|
Borne lift
|
Gama de puteri
|
3680 W
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
102,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,126 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,974 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|