Schneider-Electric
 
SDN5800360 zdjęcie - scope
SDN5800360
Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range name Sedna
Gama produktów Sedna
Zastosowanie urządzenia Montaż
Function Ramka ozdobna
Liczba zespołów 2 zespoły
Kierunek instalowania Poziomy
Zgodność gamy Sedna gniazdo zasilające
Cover frame color Aluminium
Parametry uzupełniające
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Wysokość 80 mm
Szerokość 156 mm
Głębokość 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Masa produktu 0,0265 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy