|
|
|
SDN5800370
Sedna, ramka 2-krotna pozioma, grafit
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 02, 2024
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Nazwa gamy
|
Sedna
|
Gama produktów
|
Sedna
|
Zastosowanie urządzenia
|
Montaż
|
Funkcja
|
Ramka ozdobna
|
Liczba zespołów
|
2 zespoły
|
Kierunek instalowania
|
Poziomy
|
Zgodność gamy
|
Sedna gniazdo zasilające
|
Cover frame color
|
Grafit
|
Parametry uzupełniające
Material of visible parts
|
Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Wysokość
|
80 mm
|
Szerokość
|
156 mm
|
Głębokość
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Masa produktu
|
0,0275 kg
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
15,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
22,500 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
25
|
Wysokość opakowania 2
|
10,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
20,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
32,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
691,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
125
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
4,119 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Warunki gwarancji
|
|