|
|
|
SDN6100168
Sedna, podstawa naścienna, satyna
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży MAR 01, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Nazwa gamy
|
Sedna
|
Gama produktów
|
Sedna
|
Typ produktu lub komponentu
|
Skrzynka powierzchniowa
|
Zastosowanie urządzenia
|
Montaż
|
Parametry uzupełniające
Material of visible parts
|
Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Wysokość
|
80 mm
|
Szerokość
|
85 mm
|
Głębokość
|
40 mm
|
Depth of visual part
|
40 mm
|
Masa produktu
|
0,06824 kg
|
Segment rynku
|
Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
68,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
8
|
Wysokość opakowania 2
|
9,400 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
544,000 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
96
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
8442,000 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Warunki gwarancji
|
|