Sammensætning af sæt
|
"SR2B201BD"
Cable PC SR2USB01 for connection to PC
|
Ind- og udgangsantal
|
20
|
Lokalt display
|
Med
|
Antal kontrolskema linier
|
120 med ladder programmering
0…200 med "FBD" programmering
|
Cyklustid
|
6…90 milisekund
|
Backup tid
|
10 brugere ved 25 °C
|
Realtidsafvigelse
|
12 min/år ved 0…55 °C
6 s/måned ved 25 °C
|
Prøver
|
Program memory on each power up
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V
|
Grænse for forsyningsspænding
|
19,2…30 V
|
Maximum supply current
|
100 mA (uden extension)
|
Effekttab i W
|
6 W uden extension
|
Modsat polaritetsbeskyttelse
|
Med
|
Digital indgangstype
|
Modstandsdygtig
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC
|
Digital indgangsstrøm
|
4 mA
|
Tællefrekvens
|
1 kHz til separat indgang
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
>= 15 V til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
>= 15 V til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
<= 5 V til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
<= 5 V til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 1.2 mA (IB...IG benyttes som diskret input strømkreds)
>= 2.2 mA (I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA (IB...IG benyttes som diskret input strømkreds)
|
Indgangsmuligheder
|
3-wire proximity sensorer PNP til separat indgang
|
Analoge Indgange
|
2
|
Analog indgangstype
|
Fælles mode
|
Analog input område
|
0...10 V
"0...24 V"
|
Type af temperaturføler
|
NTC 10k ved 25 °C
NTC 1000k ved 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Maksimal tilladelig spænding
|
30 V til analog input strømkreds
|
Analog input opløsning
|
8 bits
|
LSB værdi
|
"39 mV" til analog input strømkreds
|
Konverteringstid
|
Smart relæ cycle tid til analog input strømkreds
|
Omsætningsfejl
|
"+/- 5 %" ved 25 °C til analog input strømkreds
+/- 6.2 % ved 55 °C til analog input strømkreds
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
"+/- 2 %" ved 55 °C til analog input strømkreds
|
Betjeningsafstand
|
10 m mellem stationer, med skærmet kabel (sensor ikke isoleret) til analog input strømkreds
|
Indgangsimpedans
|
12 kOhm til IB...IG benyttes som analog input strømkreds
12 kOhm til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
7.4 kOhm til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
|
Udgangsspændingsgrænser
|
24...250 V AC (relæ udgang)
5...30 V DC (relæ udgang)
|
Kontaktype og sammensætning
|
NO til relæ udgang
|
Output termisk strøm
|
8 A til alle 8 output til relæ udgang
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-12: 500000 kredsløb ved 230 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 kredsløb ved 230 V, 0,9 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 kredsløb ved 24 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 kredsløb ved 24 V, 0,6 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
|
Koblingsevne i mA
|
>= 10 mA ved 12 V (relæ udgang)
|
Arbejdsfrekvens i Hz
|
0,1 Hz (ved Ie) til relæ udgang
10 Hz (ingen belastning) til relæ udgang
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb til relæ udgang
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1 og EN/IEC 60664-1
|
Ur
|
Uden
|
Reaktionstid
|
10 ms (fra tilstand 0 til tilstand 1) til relæ udgang
5 ms (fra tilstand 1 til tilstand 0) til relæ udgang
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solid
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Solid
Skrueterminaler, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Solid
Skrueterminaler, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel Med kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
0,5 N.m
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til IEC 60664-1
|
Vægt
|
0,7 kg
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
1 milisekund
|
Produktcertificeringer
|
GOST
C-Tick
UL
GL
CSA
|
Standarder
|
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 level 3
IEC 61000-4-4 level 3
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
|
Omgivelsesdata
|
EMC direktiv i henhold til IEC 61000-6-2
EMC direktiv i henhold til IEC 61000-6-3
EMC direktiv i henhold til IEC 61000-6-4
EMC direktiv i henhold til IEC 61131-2 zone B
Lavspændingsdirektiv i henhold til IEC 61131-2
|
Strålingsforstyrrelse
|
Klasse B i henhold til EN 55022-11 gruppe 1
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 61131-2
|
Temperatur ved drift
|
-20…40 °C i non-ventilated kapsling i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
-20…55 °C i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Relativ fugtighed
|
95 % ikke kondenserende eller dryppende vand
|