Sammensætning af sæt
|
"SR2B121FU"
Cable PC SR2USB01 for connection to PC
|
Ind- og udgangsantal
|
12
|
Lokalt display
|
Med
|
Antal kontrolskema linier
|
120 med ladder programmering
0…200 med "FBD" programmering
|
Cyklustid
|
6…90 milisekund
|
Backup tid
|
10 brugere ved 25 °C
|
Realtidsafvigelse
|
12 min/år ved 0…55 °C
6 s/måned ved 25 °C
|
Prøver
|
Program memory on each power up
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
100...240 V
|
Grænse for forsyningsspænding
|
85…264 V
|
Forsyningsfrekvens
|
50/60 Hz
|
Maximum supply current
|
30 mA ved 240 V (uden extension)
80 mA ved 100 V (uden extension)
|
Effektforbrug i VA
|
7 VA uden extension
|
Isolationsspænding
|
1780 V
|
Beskyttelsestype
|
Against inversion of terminals (control instructions not executed)
|
Digital indgangsspænding
|
100...240 V AC
|
Digital indgangsstrøm
|
0,6 mA
|
Diskret input frekvens
|
"47...53 Hz"
"57...63 Hz"
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
>= 79 V til separat indgang
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
<= 40 V til separat indgang
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 0.17 mA (separat indgang)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA (separat indgang)
|
Indgangsimpedans
|
350 kOhm til separat indgang
|
Udgangsspændingsgrænser
|
5...30 V DC (relæ udgang)
24...250 V AC
|
Kontaktype og sammensætning
|
NEJ til relæ udgang
|
Output termisk strøm
|
8 A til alle 4 output til relæ udgang
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-12: 500000 kredsløb ved 230 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 kredsløb ved 230 V, 0,9 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 kredsløb ved 24 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 kredsløb ved 24 V, 0,6 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Koblingsevne i mA
|
>= 10 mA ved 12 V (relæ udgang)
|
Arbejdsfrekvens i Hz
|
0,1 Hz (ved Ie) til relæ udgang
10 Hz (ingen belastning) til relæ udgang
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb til relæ udgang
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1 og EN/IEC 60664-1
|
Ur
|
Med
|
Reaktionstid
|
50 ms med ladder programmering (fra tilstand 0 til tilstand 1) til separat indgang
50 ms med ladder programmering (fra tilstand 1 til tilstand 0) til separat indgang
"50...255 ms" med "FBD" programmering (fra tilstand 0 til tilstand 1) til separat indgang
"50...255 ms" med "FBD" programmering (fra tilstand 1 til tilstand 0) til separat indgang
10 ms (fra tilstand 0 til tilstand 1) til relæ udgang
5 ms (fra tilstand 1 til tilstand 0) til relæ udgang
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solid
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Solid
Skrueterminaler, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Solid
Skrueterminaler, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel Med kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
0,5 N.m
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til "EN/IEC 60664-1"
|
Vægt
|
0,7 kg
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
10 milisekund
|
Produktcertificeringer
|
GOST
CSA
UL
C-Tick
GL
|
Standarder
|
EN/IEC 61000-4-2 level 3
"EN/IEC 61000-4-12"
"EN/IEC 61000-4-11"
"EN/IEC 61000-4-3"
"EN/IEC 60068-2-6 Fc"
EN/IEC 61000-4-6 level 3
"EN/IEC 60068-2-27 Ea"
"EN/IEC 61000-4-5"
EN/IEC 61000-4-4 level 3
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
|
Omgivelsesdata
|
EMC direktiv i henhold til EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiv i henhold til "EN/IEC 61000-6-3"
EMC direktiv i henhold til "EN/IEC 61000-6-4"
EMC direktiv i henhold til EN/IEC 61131-2 zone B
Lavspændingsdirektiv i henhold til EN/IEC 61131-2
|
Strålingsforstyrrelse
|
Klasse B i henhold til EN 55022-11 gruppe 1
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til EN/IEC 61131-2
|
Temperatur ved drift
|
-20…40 °C i non-ventilated kapsling i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
-20…55 °C i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Relativ fugtighed
|
95 % ikke kondenserende eller dryppende vand
|